micro flizz® die Alternative zur Stromschiene | Gesamtlänge: 1 m - 10 m

MF.06.10.018.1000/2000 product image
igus-icon-lupe
MF.06.10.018.1000/2000 product image
igus-icon-lupe
MF.06.10.018.1000/2000 product image
igus-icon-lupe
MF.06.10.018.1000/2000 technical drawing
igus-icon-lupe
MF.06.10.018.1000/2000 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
micro flizz® die Alternative zur Stromschiene | Gesamtlänge: 1 m - 10 m
micro flizz® die Alternative zur Stromschiene | Gesamtlänge: 1 m - 10 m
micro flizz® die Alternative zur Stromschiene | Gesamtlänge: 1 m - 10 m
micro flizz® die Alternative zur Stromschiene | Gesamtlänge: 1 m - 10 m
micro flizz® die Alternative zur Stromschiene | Gesamtlänge: 1 m - 10 m
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
1 Komplett-Set besteht aus:
+ Energiekette
+ Führungskanal
+ Führungswagen

  • Leicht zu reinigen
  • Keine Feinstaubbelastung durch Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Geringer Platzbedarf
igus-icon-lieferzeitMF.06.10.018.1000/2000
8
1000
Endeinspeisung mit einem Wagen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung