chainflex® Anschlussleitung 360° geschirmt gewinkelt, M12 x 1, CF.INI CF10

MAT90424077 product image
igus-icon-lupe
MAT90424077 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT90424077 product image
MAT90424077 technical drawing
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90424077
5-polig (4-polig + PE)
Winkeldose M12
offenes Ende
3
CF10.INI-P5-C-M12-BW-3
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr