igus-icon-lupe
- Für höchste Beanspruchung
- TPE-Außenmantel
- Gesamtschirm
- Kühlmittelbeständig
- Kälteflexibel
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- UV-beständig
- PVC-frei
- Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
- CFRIP®
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90424085
5-polig (4-polig + PE)
Winkeldose M12
Kabelstecker M12
2
CF10.INI-P5-C-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.