Industrial Profinet Leitungen, PUR, Stecker A: M12 d-codiert Buchse gerade, Stecker B: M12 d-codiert Stift gerade, 12,5 x d

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904125442
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr