Industrial Profinet Leitungen, PVC, Stecker A: M12 d-codiert Buchse gerade, Stecker B: M12 d-codiert Stift gewinkelt, 12,5 x d

MAT904125483 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Sternvierer-Aufbau
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Außenmantelfarbe Gelbgrün
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Gesamtschirm
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT904125483
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung