TPE-Lichtwellenleiter | Glasfaser, Stecker LC beidseitig

LWL90412395 product image
igus-icon-lupe
  • Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL90412395
50/125
Stecker LC/Stecker LC
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung