TPE-Lichtwellenleiter, tordierbar, Stecker LC beidseitig

LWL90422493 product image
igus-icon-lupe
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL90422493
50/125
Stecker LC/Stecker LC
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung