Konfektionierte Profibus Leitungen, PVC, Stecker A: Phoenix Contact M12, 5-polig, Buchse, gewinkelt, connector B: offenes Ende

BUS9041012 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041012
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Gerald Weber, B.Eng.
    Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung