igus-icon-lupe
- Profinet
- Sternvierer-Aufbau
- Für Energiekettenanwendungen
- PVC-Außenmantel
- Außenmantelfarbe Gelbgrün
- Biegefaktor 12,5xd
- Gesamtschirm
- ölbeständig & flammwidrig
- 10 Mio. Doppelhübe garantiert
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C
igus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.