Konfektionierte Profibus Leitungen, PUR, Stecker A: Phoenix Contact M12, 5-polig, Stift, gerade, Stecker B: Phoenix Contact M12, 5-polig, Stift, gerade

BUS9041102 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PUR-Außenmantel
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Gesamtschirm
  • Kerbzäh
  • Ölbeständig und flammwidrig
  • Kühlmittelbeständig
  • PVC- und Halogenfrei
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitBUS9041102
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung