Konfektionierte CAT5e Leitungen, iguPUR, Stecker A: Telegaertner RJ45 metall, Stecker B: Telegaertner RJ45 metall

CAT9221004 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT5e

• Für Energiekettenanwendungen

• iguPUR-Außenmantel

• Biegefaktor 15xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 5 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9221004
    (4x(2x0,14))C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Gerald Weber, B.Eng.
    Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung