Konfektionierte CAT5e Leitungen, PUR, Stecker A: Hirose RJ45 T-Winkel Nase außen, Stecker B: Hirose RJ45 T-Winkel Nase außen

CAT9240440 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Für Energiekettenanwendungen

• PUR-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Gesamtschirm

• Kerbzäh

• ölbeständig & flammwidrig

• Kühlmittelbeständig

• PVC- und Halogenfrei

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9240440
    (4x(2x0,15))C
    Straight
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Gerald Weber, B.Eng.
    Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

    Beratung und Lieferung