Konfektionierte Profinetleitungen, iguPUR, Stecker A: Telegärtner RJ45 Metall, Stecker B: Telegärtner M12 x-codiert

CAT9261006 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Sternvierer Aufbau

• Für Energiekettenanwendungen

• iguPur-Außenmantel

• Außenmantelfarbe Gelbgrün

• Biegefaktor 15xd

• Gesamtschirm

• ölbeständig & flammwidrig

• 5 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung