Konfektionierte CAT6A Leitungen, PVC, Stecker A: RJ45, Stecker B: M12 x-codiert, Telegärtner

CAT9341017 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Paarschirmung
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9341017
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung