Konfektionierte Profinet Leitungen, PVC, ölbeständig, Stecker A: Harting RJ45 Han 3A, Stecker B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9361002 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Sternvierer-Aufbau
  • Für Energiekettenanwendungen
  • PVC-Außenmantel
  • Außenmantelfarbe Gelbgrün
  • Biegefaktor 12,5xd
  • Gesamtschirm
  • ölbeständig & flammwidrig
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9361002
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr