Konfektionierte CAT5e Leitungen, PUR torsion, Stecker A: Harting RJ45, Stecker B: Harting RJ45, pin Belegung straight

Auslaufmodell
CAT9440020 product image
igus-icon-lupe
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Geschirmt
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • Flammwidrig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitCAT9440020
4x(2x0,15)C
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung