Konfektionierte Profinetleitungen, TPE, Stecker A: Telegärtner RJ45 Metall, Stecker B: Binder M12 d-codiert

CAT9561008 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561008
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung