Konfektionierte Profinet Leitungen, TPE, Stecker A: M12 Stift D-kodiert, Stecker B: M12 Stift D-kodiert

CAT9561017 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Sternvierer Aufbau
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Außenmantelfarbe Gelbgrün
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561017
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr

    igus-icon-phone+43 7662 57763

    Beratung und Lieferung

    Persönlich
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr
    Online
    Chat-Service
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr