Konfektionierte CAT5e Leitungen, PUR für erhöhte Zugbelastung, Stecker A: Phoenix Contact M12 x-codiert, Stecker B: Phoenix Contact M12 x-codiert

CAT9721011 product image
igus-icon-lupe
  • Für erhöhte Zugbelastung
  • PUR-Außenmantel
  • Gesamtschirm
  • Bioölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
igus-icon-lieferzeitCAT9721011
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber, B.Eng.
Gerald Weber, B.Eng.+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung