TPE-Lichtwellenleiter (LWL) | CFLG.G, ST-Stecker inkl. Umsetzung auf LC

Auslaufmodell
LWL9040032 product image
igus-icon-lupe
  • Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitLWL9040032
6x50/125
Stecker ST/Stecker ST inkl. Umsetzung auf LC beidseitig
10
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr