Neu
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 6,81 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 408,60
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : G4.42.05.150.0EUR 408,60
Energiekettenserie G4.42 | für gleitenden Einsatz | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 42 mmEinbauart
Freitragend
igus-icon-checkGleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150