Stahl Führungsrinne | Einteilig | Für Serie: 10, B15, E2.17, 15 | Rinnenhöhe 48 mm

91.10 product image
igus-icon-lupe
91.10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
91.10 product image
91.10 technical drawing
  • Für die Serien 10, 15, B15, E2.17
  • Durchgehende Gleitauflage im Bereich der Führungsrinne mit Gleitschienen
  • Ohne Montagesets, da die Führungsrinnen aus einem einteiligen U-Profil bestehen
  • Die Stoßverbindung wird in jedem Anwendungsfall individuell gelöst
  • Ab Lager bis zu einer Energieketten Außenbreite von 100 mm lieferbar
igus-icon-lieferzeit91.10
10.015/15.015/B15.015/E2.17.015
Ohne Gleitschienen
48
30

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer