igus-icon-lupe
- 1x Kunststoffhalter
- 1m Klettband
- PMA-Clip
- Erhältlich in 5 Größen für Wellschläuche mit Durchmesser:
Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm und Ø48 mm - Silikonfrei
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal