- Sichere Leitungsführung mit triflex® R an Universal Robots Robotern
- Für einfache Anbindung mit Schraubschellen
- Für TRC,TRE, TRL: Ø 30 und Ø 40 mm
- Opional auch passend für PMA Wellrohr I-PIST-29B
Change Language :
Diese Metallschellen in Kombination mit einem triflex R Light-Anschlusselement können auf Cobots der Firma Universal Robots (UR) montiert werden. Je nach Größe passen die Schellen auf den UR3(e), UR5(e), UR10(e) und UR16.
Diese Ausführung kommt mit einem Light Anschlusselement ohne Zugentlastungszähne.
Lediglich die Position am Cobotarm muss beachtet werden da die Durchmesser des oberen und unteren Arms nicht einheitlich sind.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal