- Aus hitzebeständigem, abriebfesten Kevlargewebe
- Schutz vor Schweiß und Metallspritzern
- Temperatur kurzzeitig bis +540°C
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr dichte Struktur ideal für robuste Umgebungen
- Mit Reißverschluss einfach zu wechseln oder nachzurüsten
- Klettbänder am Anfang und Ende
- Silikonfrei
- Asbestfrei
- Standardlängen ab Lager
triflex R Hitzeschutzmantel
Der Schutzmantel aus hitzebeständigem und abriebfestem Kevlargewebe bietet optimalen Schutz vor Schweiß und Metallspritzern und hält kurzzeitig Temperaturen bis zu +540°C stand. Es zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit und Dichte aus, was es ideal für den Einsatz in robusten Umgebungen macht.
Dank des praktischen Reißverschlusses ist das Gewebe einfach zu wechseln oder nachzurüsten. Klettbänder am Anfang und Ende sorgen für zusätzlichen Halt und Stabilität. Die stabile, dicke Ausführung gewährleistet eine lange Lebensdauer. Zudem ist das Material silikonfrei und asbestfrei, was für zusätzliche Sicherheit und Umweltfreundlichkeit sorgt.
Wir bieten dieses Produkt in Standardlängen direkt ab Lager an, sodass Sie jederzeit schnell und unkompliziert darauf zugreifen können.