- Schlankes, simples Design und dadurch extrem platzsparend
- Auch als invertierte, nach oben gedrehte Version mit Endung .1 erhältlich
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Schmierfreie Lagerung
- Ab Lager lieferbar
Change Language :
Der Schwenkhalter ist die einfachste und günstigste Möglichkeit einen 6-Achs-Industrieroboter bis zu 270 ° um die eigene Achse bzw. Achse 1 drehen zu lassen.
Um evtl. Kollisionen mit dem Roboter zu vermeiden, gibt es auch die invertierte, nach oben gedrehte Version (Art. Nr. mit 1 am Ende).
Zur stressfreien Montage am Roboter gibt es je nach Robotermodel einen passenden Adapter, welche ohne Bohren, den Anbau eines Schwenkhalters ermöglichen.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal