Pre-assembled DVI-D/HDMI cables

Our TPE bus cables, optimized for demanding industrial environments, offer outstanding performance and durability. Specially developed for energy chain applications, they feature a robust TPE outer jacket, a bending factor of 12.5xd, and a total shield for interference-free signal transmission. The cables are oil-resistant, flame-retardant, and guarantee a service life of up to 10 million double strokes.

Thanks to their inner jacket-free design, these cables enable space-saving installations without compromising stability. This is backed by a guaranteeof up to 4 years – for maximum reliability in long-term use.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung