Konfektionierte GigE Leitungen

Unsere GigE Ethernet-Kabel vereinen Qualität und Funktionalität für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Sie sind speziell für Energiekettenanwendungen ausgelegt und bieten ölbeständige sowie flammwidrige Eigenschaften. Der TPE-Außenmantel garantiert höchste Robustheit, während der Biegefaktor von 10xd eine flexible Installation ermöglicht. Zudem gewährleistet der Gesamtschirm eine zuverlässige Datenübertragung, auch in störungsintensiven Umgebungen. Leistungsversprechen: 10 Mio. Doppelhübe und bis zu 4 Jahre Garantie.

Für extreme tordierbare Beanspruchungen bieten wir Modelle mit PUR-Außenmantel, die nicht nur geschirmt, sondern auch kerbzäh, hydrolyse- und mikrobenbeständig sind. Diese Kabel zeichnen sich durch ihre Öl-, Kühlmittel- und Flammresistenz aus und sind ideal für Hochbelastungsanwendungen.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung