Konfektionierte USB 3.0 Kabel

Unsere USB 3.0 Kabel sind speziell für den Einsatz in Energieketten entwickelt und bieten höchste Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Mit ihrem robusten PVC-Außenmantel, Ölbeständigkeit, Flammwidrigkeit und einem flexiblen Biegefaktor von 12,5xd sind sie optimal für dauerhafte Bewegung und hohe Belastungen ausgelegt.

Dank der hochwertigen Paar- und Gesamtschirmung garantieren sie eine störungsfreie und schnelle Datenübertragung, selbst unter herausfordernden Einsatzbedingungen. Mit einer garantierten Lebensdauer von 10 Millionen Doppelhüben und bis zu 4 Jahren Garantie sind diese Kabel die ideale Wahl für industrielle Herausforderungen und dynamische Anwendungen.

Produkt-Highlights:

  • Für Energiekettenanwendungen – speziell für dauerhafte Bewegungen entwickelt.
  • Robuster PVC-Außenmantel – widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen und Umwelteinflüsse.
  • Paar- und Gesamtschirmung – sichere, störungsfreie Datenübertragung.
  • Biegefaktor 12,5xd – ideal für enge Biegeradien.
  • Ölbeständig & flammwidrig – perfekt für anspruchsvolle Einsatzbereiche.
  • 10 Mio. Doppelhübe garantiert – hohe Lebensdauer bei bewegten Anwendungen.
  • Bis zu 4 Jahre Garantie – geprüfte Qualität für maximale Sicherheit.
Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung