Pre-assembled VGA cable

The VGA cable from igus are specially designed for very high loads. The durable TPE outer jacket ensures longevity and resistance even under the toughest conditions. The cable are hydrolysis and microbe resistant, silicone-free, and UV resistant. It offers excellent oil resistance in accordance with DIN EN 60811-404 and bio-oil resistance in accordance with VDMA 24568, tested with Plantocut 8 S-MB from DEA. With up to a 4-year guarantee, these cable deliver consistently reliable results for industrial applications.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung