Super-Aluminium-Führungsrinne | 972.02.30.SL / 972.02.31.SL / 972.02.30.SLA / 972.30.SL / 972.31.SL / 972.30.SLA / 972.32.SL | Rinnenhöhe: 117 mm

972.02.31.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen inkl. Gleitleisten | Variantenoption: ohne Gleitschienen, mit Gleitschienen oder mit Gummiprofil 
  • Leicht und korrosionsbeständig
  • Optional: Gleitschienen mit Gummiprofil zur Minimierung von Ablaufgeräusche
  • Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537 – Standard
igus-icon-lieferzeit972.02.31.SL

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung