Super-Aluminium-Führungsrinne | 975.30.SL / 975.31.SL / 975.30.SLA / 975.31.SLH | Rinnenhöhe: 236 mm

975.30.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen inkl. Gleitleisten | Variantenoption: ohne Gleitschienen, mit Gleitschienen, mit Gummiprofil oder mit High-Speed Gleitschienen
  • Leicht und korrosionsbeständig: Leichter als Stahl und ist seewasserbeständig und korrosionsfest
  • Optional: Gleitschienen mit Gummiprofil zur Minimierung von Ablaufgeräusche
  • Optional: High-Speed Gleitschiene 5-fach höhe Abriebfestigkeit
  • Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537 – Standard
igus-icon-lieferzeit975.30.SL

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung