Han 6B Tülle (Stift) auf Han 6B Tülle (Buchse), Längsbügel, beidseitig gerade, PUR 10 x d

Auslaufmodell
MAT90489367 product image
igus-icon-lupe
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90489367
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr