Han 10B Tülle (Stift) auf Han 10B Tülle (Buchse), Längsbügel, beidseitig gerade, PUR 6,8 x d

MAT90489380 product image
igus-icon-lupe
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • DNV-zertifiziert
  • PUR-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90489380
InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.