Han 10B Tülle (Stift) auf Han 10B Tülle (Buchse), Querbügel, beidseitig gerade, PUR 10 x d

MAT90489399 product image
igus-icon-lupe
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • chainflex® class: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489399
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.