Han 16B Tülle (Stift) auf Han 16B Tülle (Buchse), Längsbügel, beidseitig gewinkelt, TPE, halogenfrei

MAT90489421 product image
igus-icon-lupe
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90489421
InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr