Han 24B Tülle (Stift) auf Han 24B Tülle (Buchse), Querbügel, beidseitig gerade, PUR 10 x d

Auslaufmodell
MAT90489463 product image
igus-icon-lupe
  • Für tordierbare Beanspruchung
  • PUR-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT90489463
igus-icon-info

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thomas Stadlmayr
Thomas Stadlmayr