readycable® Geberleitung passend zu NUM AGOFRU030Mxxx, Basisleitung, TPE 7,5 x d

MAT9289004 product image
igus-icon-lupe
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPEMischung 2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung 4. Elementmantel: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Elementschirm: Extrem biegebeständige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten 6. Bandierung: Kunststofffolie 7. CFRIP: Reißfaden zum schnelleren Abmanteln 8. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 9. Leiter: Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten 10. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9289004 product image
1. Außenmantel: Mit Druck extrudierte, halogenfreie TPEMischung 2. Gesamtschirm: Extrem biegebeständiges Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten 3. Innenmantel: Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende TPEMischung 4. Elementmantel: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 5. Elementschirm: Extrem biegebeständige Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten 6. Bandierung: Kunststofffolie 7. CFRIP: Reißfaden zum schnelleren Abmanteln 8. Aderisolation: Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 9. Leiter: Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus verzinnten Kupferdrähten 10. Zugentlastung: Zugfestes Kernelement
  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9289004
InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung