readycable® Lüfterleitung passend zu NUM AGOFRU012Mxxx (ext.), Verlängerungsleitung, TPE 7,5 x d

MAT9289017 product image
igus-icon-lupe
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, halogenfreie TPE-Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 3. Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
igus-icon-lupe
1 von 2
MAT9289017 product image
1. Mit Druck extrudierte, zwickelfüllende, halogenfreie TPE-Mischung 2. Mechanisch hochwertige TPE-Mischung 3. Litzenleiter in besonders biegefester Ausführung aus blanken Kupferdrähten 4. Zugfestes Kernelement
  • Für höchste Beanspruchung
  • TPE-Außenmantel
  • Kühlmittelbeständig
  • Kälteflexibel
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • CFRIP®
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9289017