Super-Aluminium-Führungsrinne | 973.30.SL / 973.30.SLA / 973.31.SLH | Rinnenhöhe: 144 mm

973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL product image
igus-icon-lupe
973.30.SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
973.30.SL product image
973.30.SL product image
973.30.SL technical drawing
  • 1 Satz mit 2 Rinnenseitenteilen inkl. Gleitleisten | Variantenoption: ohne Gleitschienen, mit Gleitschienen, mit Gummiprofil oder mit High-Speed Gleitschienen
  • Leicht und korrosionsbeständig
  • Optional: Gleitschienen mit Gummiprofil zur Minimierung von Ablaufgeräusche
  • Optional: High-Speed Gleitschiene 5-fach höhe Abriebfestigkeit
  • Verschleißreduzierend: Gleitleisten zum Schutz vor seitlichem Abrieb
  • Leitfähigkeit nach DIN EN 61537 – Standard
igus-icon-lieferzeit973.30.SL
E2.48/3500/R68/E4Q.44/H4Q.44/E4.42/H4.42/R4.42/E4.48L/R4.48L/E6.52/R6.52
Ohne Gleitschienen
144

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung