TPE-Busleitung | FireWire, Stecker A: Molex Buchse A mit Verriegelung, Stecker B: Molex Stift A mit Verriegelung

Auslaufmodell
MAT9048621 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paarschirmung
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048621
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    beidseitig gerade
    igus-icon-info

    Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.

    InfoInfoigus-icon-infoDie igus® GmbH definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 10 m * Die igus® GmbH konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns! 

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr