- Höchste Verschleißfestigkeit in Kombination mit hoher mechanischer Festigkeit
- Temperaturbeständig bis 90 °C
- Einfach zu verarbeiten auf allen gängigen 3D-Druckern
Materialprofil für Bambu Lab, Prusa und Ultimaker zum Download verfügbar
Materialprofil für Bambu Lab, Prusa und Ultimaker zum Download verfügbar
iglidur i190 hat die höchste Verschleißfestigkeit unter allen igus Filamenten und ist u.a. verschleißfester als konventionelle Kunststoffe wie POM, PE oder PA. Es zeichnet sich zudem durch die höchste Festigkeit unter allen iglidur Filamenten aus und hält getempert Anwendungstemperaturen von bis zu 90 °C stand. Dank hervorragender tribologischer sowie mechanischer Eigenschaften eignet es sich ideal für anspruchsvolle funktionale Bauteile und ist die perfekte Alternative für gefräste Verschleißteile. Das Filament ist sehr feuchteempfindlich und sollte daher in einem Trockenbehälter gelagert sowie aktiv getrocknet werden.
Druckhinweise und Materialprofile
Die Verarbeitungshinweise für iglidur i190 sowie Materialprofile für Bambu Lab, Prusa und Ultimaker finden Sie im Reiter “Downloads” und hier in der Übersicht.
Wann ist ein anderes Material besser geeignet?
Biegefestigkeit (flach gedruckt): nach ISO 178
Testparameter: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; Last: 10 N
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal