Zylindrische Gleitlager

Zylindrische Gleitlager aus iglidur® Hochleistungskunststoffen sorgen ohne zusätzliche Schmierung für beste Laufeigenschaften bei hoher Lebensdauer und geringsten Reibwerten. Egal ob in Schmutz und Staub, im Reinraumlabor oder unter Wasser.
 

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 62

iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 1,78 EUR/Stk.
314 Artikel, davon versandfertig:
304 in 24-48 Stunden
7 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® A350, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • FDA-konform
  • EU 10/2011-konform
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 3,27 EUR/Stk.
79 Artikel, davon versandfertig:
79 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 2,47 EUR/Stk.
78 Artikel, davon versandfertig:
78 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 1,20 EUR/Stk.
214 Artikel, davon versandfertig:
213 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
ab 2,06 EUR/Stk.
188 Artikel, davon versandfertig:
181 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

igutex® TX1, zylindrisches Gleitlager, mm

Das Hochlastlager bis 200 MPa
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschleißfest und formstabil
  • Gute Medienbeständigkeit
ab 6,06 EUR/Stk.
38 Artikel, davon versandfertig:
20 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 3,02 EUR/Stk.
134 Artikel, davon versandfertig:
130 in 24-48 Stunden
4 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 2,24 EUR/Stk.
83 Artikel, davon versandfertig:
81 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 3,99 EUR/Stk.
11 Artikel, davon versandfertig:
11 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Sehr gute Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 2,15 EUR/Stk.
124 Artikel, davon versandfertig:
124 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 3,27 EUR/Stk.
80 Artikel, davon versandfertig:
80 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe

iglidur® R, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • LowCost-Werkstoff für Großserien
ab 1,79 EUR/Stk.
20 Artikel, davon versandfertig:
19 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Hervorragende Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
ab 3,60 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
5 in 24-48 Stunden
1 in 3-4 Werktagen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® D, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
Auf Anfrage
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm

  • Gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • CO2-Äquivalent: pro Stück verfügbar
ab 2,60 EUR/Stk.
168 Artikel, davon versandfertig:
168 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2) CO2-Äquivalent
verfügbar als pro-Stück Angabe