Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

iglidur® PEP, Mehrkomponentenlager, inch

  • Einsatz unabhängig von Wellenoberfläche und -werkstoff
  • Sehr kostengünstig
  • Einfache Montage
  • Niedrige Reibwerte
Produkt­beschreibung
iglidur® PEP - für alle Wellenoberflächen und -werkstoffe
Für den Erfolg einer Gleitlagerlösung ist die Welle im Normalfall genauso maßgebend wie das Gleitlager selbst. igus® geht mit den iglidur®-PEP-Lagern, einem in sich geschlossenen und wartungsfreien Gleitlagerkonzept, einen völlig neuen Weg.
 
Wann nehme ich iglidur®-PEP-Gleitlager?
  • wenn ein kostengünstiges Kunststoff- Gleitlagersystem gebraucht wird
  • wenn Unabhängigkeit von Wellenwerkstoff und von Wellenoberfläche gefordert ist
  • für den Schutz teurer und empfindlicher Wellen
  • für hervorragende Verschleißfestigkeit bei seltenen und langsamen Bewegungen
  • für gleich bleibend niedrige Reibwerte
  • wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist

Wann nehme ich sie nicht?
  • bei hohen Gleitgeschwindigkeiten
  • bei hohen Belastungen
  • bei hohen Temperaturen
  • wenn spielarme Lagerungen gewünscht sind
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Wartungsfreie Gleitlager zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass sie ohne weitere Zusatzschicht schmiermittelfrei auf der Welle gleiten. Es liegt nahe, dass bei diesen Systemen Wellenmaterialien genauso wichtig sind wie die Lagerbuchse selbst. igus® geht hier mit einem in sich geschlossenen und wartungsfreien Gleitlagerkonzept neue Wege.

iglidur® PEP ist ein völlig neuartiges schmiermittelfreies Kunststoff-Gleitlagersystem, mit einem Innen- und Außenring. Das Besondere: Durch den Innenring ist der Laufpartner festgelegt und der Wellenwerkstoff und die Wellenoberfläche zum ersten Mal unerheblich. Selbst Gewinde, Rost oder Kratzer beeinträchtigen die dauerhaft zuverlässige Funktion nicht. Durch die Festlegung des Gleitpartners und umfangreiche Testreihen ist das Langzeitverhalten des Lagersystems so exakt zu prognostizieren. Vergleichbar zu Kugellagern dreht sich beim Kunststoffgleitlager PEP der Innenring mit der Welle. Relativbewegungen der Welle zum Lager entfallen. Das schützt die Wellenoberfläche vor Verschleiß und spart Kos-ten. Ein weiteres Plus: Selbst empfindlichste oder ungewöhnliche Werkstoffe können mit diesem neuen Polymergleitlager als drehende Welle eingesetzt werden. Materialbedingt ist das PEP-Kunststofflager dabei absolut korrosionsfrei.

Verschleißfestigkeit
Bei Belastungen bis 5 N/mm² sind die Verschleiß-Testergebnisse absolut überzeugend. Hierbei erreichen PEP-Kunststofflager Werte, die mit den verschleißfestesten Kunststoff-Stahl-Lagersystemen nahezu vergleichbar sind. Ein sehr überzeugendes Ergebnis, berücksichtigt man zusätzlich die reduzierten Kosten im Vergleich zur sonst erforderlichen Oberflächenbehandlung der Welle. Auch das konstant niedrige Reibwertniveau ist ein Anwendervorteil. Da die Laufpartner durch das definierte System feststehen, sind auch ihre tribologischen Daten exakt vorhersehbar. Die Reibwerte der schmiermittelfreien Lager richten sich also nicht mehr nach den Wellenmaterialien oder Oberflächenbeschaffenheiten. Bei Bedarf sind durch zusätzliche geringste Schmierungen die Reibwerte weiter zu senken. Ausführliche Testinformationen mit unterschiedlichsten Schmiermitteln liegen vor und können bei igus® angefordert werden.

Montage
Die Montage des neuen PEP-Gleitlagers ist denkbar einfach und schnell zu realisieren. Die Lager sind so gefertigt, dass sie in eine H7-tolerierte Bohrung eingepresst werden. Anschließend wird die Welle eingefügt und sitzt fest am Innenring. Das Innenlager ist in den Außenring eingeclipst. Damit ist ein Abziehen der Welle möglich, ohne den Innenring abzuziehen.

 
Zertifikate und Standards
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)