Auslaufmodell
igus-icon-lupe
- Für tordierbare Beanspruchung
- PUR-Außenmantel
- Geschirmt
- Öl- und kühlmittelbeständig
- Flammwidrig
- Kerbzäh
- Hydrolyse- und mikrobenbeständig
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
beidseitig gerade
igus-icon-info
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Auslaufmodell.
igus-icon-info
Die igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.
Maximale Übertragungslänge: 50 m
* Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!