Busleitung | USB 3.0, PUR, Stecker A: USB 3.0 type A, offenes Ende, Länge 5 m

USB9540201 product image
igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Für Energiekettenanwendungen
• PUR-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Paar- und Gesamtschirmung
• Kerbzäh
• ölbeständig & flammwidrig
• Kühlmittelbeständig
• PVC- und Halogenfrei
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9540201
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    einseitig gerade / offenes Leitungsende
    5
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 3 m * Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung