Busleitung | USB 3.0, PVC, Stecker A: USB 3.0 type A, Stecker B: USB 3.0 type B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Für Energiekettenanwendungen

• PVC-Außenmantel

• Biegefaktor 12,5xd

• Paar- und Gesamtschirmung

• ölbeständig & flammwidrig

• 10 Mio. Doppelhübe garantiert

  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    beidseitig gerade
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoDie igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 3 m * Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns!

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Thomas Stadlmayr
    Thomas Stadlmayr

    igus-icon-phone+43 7662 57763

    Beratung und Lieferung

    Persönlich
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr
    Online
    Chat-Service
    Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr