TPE-Busleitung | DVI-D/HDMI, Stecker A: Stift HDMI, Stecker B: Stift HDMI

MAT90478692 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• ohne Innenmantel
• Für Energiekettenanwendungen
• TPE-Außenmantel
• Biegefaktor 12,5xd
• Gesamtschirm
• ölbeständig & flammwidrig
• 10 Mio. Doppelhübe garantiert
  • Bis zu 4 Jahre Garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478692
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    beidseitig gerade
    InfoInfoigus-icon-info Die igus SE & Co. KG definiert die Leitungslänge über die komplette Länge inkl. Stecker oder offener Konfektion.  Maximale Übertragungslänge: 7,5 m * Die igus SE & Co. KG konnte erfolgreich Kundenanwendungen mit Überlänge umsetzen. Testen Sie uns! 

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung