Sichere Energieführung für nahtlosen Szenenwechsel

In der Ungarischen Staatsoper sorgen Zick-Zack-Systeme für eine reibungslose Podienfahrt

Opernhaus mit geschmücktem Zuschauerraum und abgedeckter Bühne während Renovierung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ein zuverlässiges Energieführungssystem für die elektrisch verfahrenden Bühnenteile
  • Anforderungen: Platzsparendes Design, Stabilität und Langlebigkeit, definierter Biegeradius, Erweiterbarkeit für zukünftige Upgrades, Möglichkeit der Trennung der verschiedenen Leitungen innerhalb ein und derselben Kette
  • Branche: Bühnentechnik, Bühnenmaschinerie
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem Zick-Zack-System werden die Leitungen sicher in einem definierten Biegeradius geführt. Die speziell für bewegte Anwendungen entwickelten chainflex Leitungen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Energie-, Steuerungs-, Signal- und Datenübertragung. Das System wurde genau auf die Bedürfnisse des Kunden ausgelegt und geliefert. Durch die kompakte und modulare Bauweise sowie die Möglichkeit, mehrere Leitungsgruppen innerhalb einer einzigen Kette zu führen, bietet das System eine kosteneffiziente Lösung.

Problem

Lösung

Zig-zag E-Kette mit chainflex-Kabeln unter Bühnenplattformen im Opernhaus.
Zig-zag e-chain-System mit chainflex-Kabeln unter Bühnenplattformen der Oper.
Zick-Zack-System in der Ungarischen Staatsoper
Schwarzer Kabelkanal mit aufgewickelten Leitungen auf einer Holzpalette im Lager.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerhardt Göpfrich
Gerhardt Göpfrich

Gebiet: Wien, Niederösterreich Ost, Burgenland Nord

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung