Change Language :
Automatisiertes Medikamentenhandling für Apotheken: mit über 7.500 weltweit installierten Anlagen sind die Rowa Systeme von Becton Dickinson in diesem Marktsegment führend. Neben der automatisierten Lagerung von Medikamenten und digitalen Systemen für den Verkaufsraum von Apotheken, bietet BD Rowa mit dem Rowa Dose System eine Lösung die aus bis zu 700 Medikamenten individuelle Kombinationen für Patienten zusammenstellt und verblistert. Lagertechnik übernimmt dabei im wahrsten Sinne des Wortes eine Führungsposition.

Kein Problem - alle Vorteile auf einen Blick
In der Medizintechnik gehören metallische Gewindemuttern weiterhin zum Standard. Allerdings müssen sie größtenteils regelmäßig geschmiert und gewartet werden. Dabei können Staub- und Schmutzpartikel gut an der verwendeten Schmierung haften bleiben. Das führt zu erheblichen Verschmutzungen und einem deutlich höheren Verschleiß im Vergleich zu einem trockenlaufenden System. Hinzu kommt, dass die metallischen Gewindemuttern in feuchten Umgebungen schnell korrodieren können.